Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 06 800 9951
DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.))
DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.))

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsats til skalhus
til skalhus D 20
Metal
Metallisk
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 06 800 9951
DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.))
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Indsats til skalhus
  • Beskrivelse af tilbehøret til skalhus D 20
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Metal
  • Farve (tilbehør) Metallisk
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 5 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140014305
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27.440.292,00
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
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare