Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
1
N.º de referencia: 09 06 115 2932 222
DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1 (NFF)
DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1 (NFF)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 15
Acodado
Aleación de cobre
Ag sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ag sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de revestimiento, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7035 (gris luminoso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 06 115 2932 222
DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1 (NFF)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
1
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás H15 típus
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 15
  • Érintkező konfigurá d sor, 6, 10, ... , 26, 30 és z sor, 4, 8, ... , 28, 32 pozíciók
  • Vezető érintkező a helyén z32
  • Kódolás
    Védőborítás kódoló
    D20 kódolás
  • NYÁK rögzítése Rögzítő karimával
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 5,08 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 15 A
  • Névleges áramerősség 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Légköztávolság ≥ 4,5 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 8 mm
  • Szigetelés ellenállása >1011 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 8 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 90 N
  • Kihúzási erő ≤ 90 N
  • Teljesítményszint
    1
    IEC 60603-2 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 3,1 kV
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Színes (betét) RAL 7035 (világosszürke)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ezüst a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón az ezüstön és a nikkelen Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2
  • Vasúti osztályozás F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 31,34 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140011489
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar