Matching Products
Matching Products NEW
アクセサリ
1
部品番号: 09 67 050 0349
D Sub top entry metal hood 50 pole with
D Sub top entry metal hood 50 pole with

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
シェルハウジング
カバーはネジ止め可能
サイズ: D-Sub 5
ショートロックネジ付き M3ネジ
トップエントリー
1x
材質 (フード/ハウジング): メタル
ノート
Compare
部品番号: 09 67 050 0349
D Sub top entry metal hood 50 pole with
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
アクセサリ
1
製品詳細
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 カバーはネジ止め可能
バージョン
  • サイズ D-Sub 5
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具
    ケーブルクランプ
    テンションリリーフ ≤ 9.7 mm
  • ロックタイプ ショートロックネジ付き M3ネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm ロックネジ
    ‌0.4 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ケーブルクランプネジ
  • 周囲温度 -35 ... +100 °C
  • ケーブル径 3 ... 15 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) メタル
  • 長さ 48 mm
  • 67.8 mm
  • 高さ 18.2 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 108.4 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140093348
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare