Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 67 025 0338
D Sub side entry metal hood25 pole_cable
D Sub side entry metal hood25 pole_cable

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Le couvercle peut être vissé
Taille: D-Sub 3
Vis à tête hexagonale Pas 4-40 UNC
Sortie latérale
1x
Matériau (capot/embase): Métallique
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 025 0338
D Sub side entry metal hood25 pole_cable
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 3
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 9.7 mm
  • Locking type Hexagonal screw Thread 4-40 UNC
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -55 ... +125 °C
  • Cable diameter 3 ... 15 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • Length 47.5 mm
  • Width 53.7 mm
  • Height 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 75.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140091283
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer