Описание кабельного/блочного кожуха
Навинчиваемая крышка
Версия
Размер
D-Sub 1
Версия
Боковой ввод
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
Кабельный зажим
Приспособление для снятия натяжения ≤ 6,5 мм
Тип блокировки
С коротким крепежными винтами Резьба М3
2 компонента
Да
Разъёмный
Да
Технические характеристики
Момент затяжки
0,4 Nm Стопорный винт
0,4 Nm винт крышки
0,4 Nm Винт кабельного зажима
Температура окружающей среды
-35 ... +100 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30
Диаметр кабеля
3 ... 9,5 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Металл
Длина
39,5 mm
Ширина
31,8 mm
Высота
15,4 mm
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится