Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 001 9965
D Sub Male Screw lock M3 with plastic
D Sub Male Screw lock M3 with plastic

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Recézett csavar
Szürke fej / acél, nikkel bevonatú, M3 menet
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 001 9965
D Sub Male Screw lock M3 with plastic
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Knurled screw
  • Description of the accessory
    Grey head / steel, nickel plated
    Thread M3
Version
  • Details Order 2 pieces for one shell housing.
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.43 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 73181558
  • GTIN 5713140087729
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás