Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
16
插蕊
54
Număr articol: 09 67 025 0210 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA_FC
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA_FC

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Shell housing
Cover lockable
Size: D-Sub 3
PushPull
Top/side entry
3x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Metallised
RAL 7032 (pebble grey)
Degree of protection: IP30
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 025 0210 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA_FC
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
16
插蕊
54
Detalii produs
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover lockable
Version
  • Size D-Sub 3
  • Shielding Shielded
  • Version Top/side entry
  • Cable entry 3x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type PushPull
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
  • Pack contents
    2 blind plates
    internal cable clamp with screws
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌0.35 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
  • Cable diameter 3.3 ... 14 mm Please follow the assembly instructions!
  • Vibration resistance Category 1B acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 1B acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Surface (hood/housing) Metallised
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 24.45 g
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140470101
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • UNSPSC 24.0 39121416
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați