Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
16
Einsätze
44
Artikelnummer: 09 67 015 0200 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_FC
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_FC

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Deckel verrastbar
Baugröße: D-Sub 2
PushPull
gerader/seitlicher Kabeleingang
3x
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
RAL 7032 (kieselgrau)
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 015 0200 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_FC
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
16
Einsätze
44
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verrastbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
  • Ausführung gerader/seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleingang 3x
  • Kabelfixierung Kabelklemme
  • Verriegelungsart PushPull
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Hinweise Eine externe InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination kann eingesetzt werden, um mehr Platz im Gehäuse zu erhalten
  • Lieferumfang
    2 Blindplatten
    interne Kabelklemme mit Schrauben
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌0,35 Nm Kabelklemmschraube
  • Umgebungstemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30
  • Kabeldurchmesser 3,3 ... 14 mm Bitte Montageanleitung beachten!
  • Vibrationsbeständigkeit Kategorie 1B nach IEC 61373
  • Schockbeständigkeit Kategorie 1B nach IEC 61373
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Farbe Gehäuse RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 20,42 g
  • Ursprungsland China
  • GTIN 5713140469969
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
HARTING eChat