Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Connector
Solder cup termination
Rated current: 7.5 A
Female
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: steel, tin plated
White
Contacts: 15
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side