Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
16
N.º de referencia: 09 66 418 6502
D SUB SV FE IDC 37 AU2 with 4-40 nut
D SUB SV FE IDC 37 AU2 with 4-40 nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 37
Sección de conductor: 0.09 ... 0.13 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 418 6502
D SUB SV FE IDC 37 AU2 with 4-40 nut
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
16
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 4
  • Connection type
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Number of contacts 37
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,09 ... 0,13 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Rated current ‌ 2 A
  • Clearance distance ≥ 0,7 mm
  • Creepage distance ≥ 0,7 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 123 N
  • Withdrawal force
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Performance level
    2
    según CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Metal noble sobre Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 18 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140085053
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar