Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
43
Combinables
1
Parça numarası: 09 69 400 0088
D-SUB M 8W8 FE TH
D-SUB M 8W8 FE TH

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Dişi
Boyut: D-Sub 4
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (Polyester), Kabuk: çelik, kalaylanmış
Yeşil
Kontaklar: 8
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 69 400 0088
D-SUB M 8W8 FE TH
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
43
Combinables
1
Ürün detayları
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 4
  • Número de contactos 8
  • Numero de contactos de señal 0
  • Numero de contactos especiales 8x
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con agujero pasacables Ø 3,1 mm
  • Detalles Por favor, pida los contactos especiales por separado.
Características técnicas
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster)
    Carcasa: acero, estañado
  • Color (aislante) Verde
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 13,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140101036
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın