Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
6
Parça numarası: 09 67 015 0436
D SUB IP67 15POLE BLACK PLASTIC HOOD
D SUB IP67 15POLE BLACK PLASTIC HOOD

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kabuk muhafazası
Boyut: D-Sub 2
Vidalı kilitleme
Üstten girişli
1x
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Termoplastik
Siyah
Koruma derecesi: IP67
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 67 015 0436
D SUB IP67 15POLE BLACK PLASTIC HOOD
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
6
Ürün detayları
Identificatie
  • Categorie Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Serie D-Sub
  • Identificatie IP67
  • Type kap/behuizing Kabuk muhafazası
Versie
  • Grootte D-Sub 2
  • Versie Üstten girişli
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel Kablo kelepçesi
  • Vergrendelingstype Vidalı kilitleme
  • 2 onderdelen Hayır
  • Scheidbaar Hayır
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm Sabitleme vidaları
    ‌0,4 Nm Kablo kelepçesi vidası
  • Omgevingstemperatuur -35 ... +120 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Kabeldiameter 6 ... 8 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Termoplastik
  • Kleur (kap/behuizing) Siyah
  • Lengte 42 mm
  • Breedte 46,8 mm
  • Hoogte 15,6 mm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
    6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV-status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen İçermez
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen İçermez
  • REACH SVHC Stoffen Evet
  • REACH SVHC Stoffen Kurşun
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Evet
  • California Proposition 65 stoffen
    Kurşun
    Nikel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 15,98 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140090446
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın