Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
2
Objednací číslo: 09 67 715 6715
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
S předním rámem
Připojení pomocí pájecích misek
Jmenovitý proud: ‌5 A
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 2
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny, Kryt: měď, pocínovaná
Červená
Kontakty: 15
Průřez vodiče: 0.5 mm²
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 715 6715
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
2
Detaily produktu
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 D-Sub
  • 標識 IP67
  • 原件 連接器
  • 規格 With front frame
  • 插針端子介紹
    車削
    直式
版本
  • 接線方式 Solder cup termination
  • 公母類型 Female
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 針數 15
  • 鎖定類型 Fixing flange with thread 4-40 UNC
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 20
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 0.4 ... ‌0.6 Nm Screw
  • 極限溫度 -25 ... +70 °C
  • 性能等級
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
  • 測試電壓Ur.m.s. 1.2 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插蕊)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • 顏色(插蕊) Red
  • 材料(插針) Kopparlegering
  • 表面(插針) Noble metal over Ni
  • 層厚度 ≥ 0,76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料(密封件) Silicone
  • 顏色(密封件) Röd
  • 材料 Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Innehåller ej
  • REACH 附件XIV 物質 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物質 Ja
  • REACH SVHC 物質 Bly
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質 Ja
  • 加州 65 號提案物質
    Bly
    Nickel
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 18.8 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140095236
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte