Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
8
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Numer Katalogowy: 09 56 200 5615 050
D SUB HD MA 26P SOLDER CUP S4
D SUB HD MA 26P SOLDER CUP S4

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Kubeczki lutownicze
Prąd znamionowy: ‌2 A
Męski
Rozmiar: D-Sub 2
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP), Muszla: mosiądz, niklowany
Czarny
Kontakty: 26
Przekrój przewodu: 0.25 mm²
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 56 200 5615 050
D SUB HD MA 26P SOLDER CUP S4
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja High Density
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Wybijane
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Kubeczki lutownicze
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Liczba kontaktów 26
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,25 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 24
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku < 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C (Temperatura lutownicy podczas lutowania: maks. 350°C przez 3–5 s)
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Muszla: mosiądz, niklowany
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Grubość warstwy ≥ 0,76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 8,67 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140071469
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare