Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 66 214 5000 058
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=0.5M
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=0.5M

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.5 m
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 33 66 214 5000 058
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=0.5M
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada D-Sub
  • Identifikace High Density
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    D-Sub High Density
    Se stíněným plastovým krytem a boční vstup
  • Konektor 2
    D-Sub High Density
    Se stíněným plastovým krytem a boční vstup
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,5 m
  • Počet žil 9
  • Uspořádání vodičů 9x AWG 24
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6 a)-I: Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 81 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140258563
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte