Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 08 91 409 0112 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 10m
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Cable de carga
Cable recto
Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
Tipo 2, Macho (lado de la infraestructura)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 08 91 409 0112 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Element Cable de carga
  • Specification Cable recto
  • Charging mode Mode 3
  • Connector 1
    Tipo 2
    Hembra (Lado del vehículo)
  • Connector 2
    Tipo 2
    Macho (lado de la infraestructura)
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 5x 4 mm² + 0,5 mm²
  • Termination method
    Terminación de engaste
    no separable
  • Number of phases 3
  • Number of contacts 7
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 5
  • Contact configuration
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Details También disponible con el logotipo específico del cliente a petición.
Características técnicas
  • Rated current (signal) 2 A
  • Rated voltage (signal) 30 V
  • Corriente nominal (potencia) 32 A
  • Tensión nominal (potencia) 480 V
  • Tipo de corriente AC
  • Potencia de carga ‌ 22 kW
  • Codificación resistencia ‌220 Ω entre PE y PP
  • Ambient temperature
    -30 ... +50 °C en funcionamiento
    -40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
  • Air pressure ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Insertion force < 100 N
  • Withdrawal force < 100 N
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP44 estado conectado
  • Cable diameter 14,55 mm ± 0,35 mm
  • Minimum bending radius 9x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤4,14 Ω/km @ 4 mm²
    ≤39 Ω/km a 0,5 mm²
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (tapa) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (cable) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (cable) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • Certificaciones
    CE
    VDE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4.115 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141063562
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar