Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0300 1000
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite y a UV, Sin halógenos
1x 35 mm²
Copolímero de poliolefina
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0300 1000
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Resistente agli oli e agli UV
    Halogen-free
Versione
  • Numero di conduttori 1
  • Struttura conduttore 1x 35 mm²
  • Schermo Non schermato
Dettagli tecnici
  • Diametro del cavo 11,7 mm ± 0,3 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) Copolimero poliolefinico
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 45545-2
    EN 50264-1
    NFPA 130
    EN 50264-3-1
    UN/ECE-R 118
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 40 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.061.801,00
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar