Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 02 201 0211 00
7/8" m 4p screw 6-8mm str
7/8" m 4p screw 6-8mm str

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení
Male
Polyamid (PA), Termoplastický polyuretan (TPU)
Kontakty: 4
Průřez vodiče: 1.5 mm²
Jmenovitý proud: ‌9 A
Polybutylentereftalát (PBT)
Šroubové zajišťování
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 02 201 0211 00
7/8" m 4p screw 6-8mm str
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon 7/8ʺ
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification Rak
Version
  • Kön Hane
  • Antal kontakter 4
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 1.5 mm²
  • Märkström ‌ 9 A
  • Märkspänning 300 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III (protection by low voltage)
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -25 ... +85 °C
  • Kabeldiameter 6 ... 8 mm
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen
    Lead
    Imidazolidine-2-thione
  • ECHA SCIP nummer dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen Lead
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140224629
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte