Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 34 CON 96P4 PE
7/8 4pole+PE male straight overm unshld
7/8 4pole+PE male straight overm unshld

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Straight, Overmoulded
Male
Crimp termination
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Contacts: 5
Brass Au over Ni
Rated current: ‌12 A
Screw locking
Degree of protection: IP68
Notes
Compare
Part number: 21 34 CON 96P4 PE
7/8 4pole+PE male straight overm unshld
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 7/8ʺ
  • 原件 电缆连接器
  • 规格
    直式
    一体成型
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 5
  • 电源针数 4
  • 特殊插针数 1x 接地针
  • 特殊插针规格 接地针
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电流 @ 40 °C
  • 额定电压 300 V
  • 额定脉沖电压 2.7 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 II
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 材料(插针) 黄铜
  • 表面(插针) 镍表面镀金
  • 材料(包覆成型) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 颜色(包覆成型) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140812963
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare