4 parafusos cilíndricos com pescoço (aço zincado) para fixar a docking frame
Características técnicas
Ciclos de conexão
≥ 10.000
Observação
Ciclos de conexão com outros componentes HMC
Propriedades do material
Material (acessórios)
Aço inox
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %