Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
129
Objednací číslo: 09 48 261 2749 009
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.9m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.9m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.9 m
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce 33480653830009.
Objednací číslo: 09 48 261 2749 009
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.9m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
129
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Pájené připojení
  • Konektor 2
    RJ45
    Připojení propíchnutím
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,9 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 28/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-124
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140885097
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte