Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
21
Accessories
3
N.º de referencia: 21 03 381 6816
har-speed M12 gender changer Push Pull
har-speed M12 gender changer Push Pull

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador de conectores
Pasamuros
Hembra
Cinc fundido a presión
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 381 6816
har-speed M12 gender changer Push Pull
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
21
Accessories
3
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation PushPull
  • Konnektor 1
    Hun
    8 poler
    X-kodning
  • Type af tilbehør Omformerstik
  • Beskrivelse af tilbehøret Panelgennemføring
Version
  • Køn Hun
  • Kodning X-kodning
  • Låsetype
    PushPull
    Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 0,5 A
  • Nominel spænding
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Au over Ni Koblingsside
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-109
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140236691
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar