Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
7
Număr articol: 09 45 452 1980
har-port USB charger 5V/1,5A black
har-port USB charger 5V/1,5A black

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Set încărcare
USB 3.0
Tip conexiune: Mufă tip A
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 452 1980
har-port USB charger 5V/1,5A black
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
7
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-port
  • Element Set încărcare
  • Specificație USB 3.0
Versiune
  • Tip conexiune Mufă tip A
  • Fixare Se poate înşuruba în plăcile capac
Caracteristici tehnice
  • Curent ieşire ‌1,5 A
  • Tensiune intrare 12 ... 24 V DC
  • Tensiune ieşire 5 V DC ±0,25 ‌
  • Temperatură de funcţionare -40 ... +55 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 1.500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Poliamidă (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 47,43 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85043121
  • GTIN 5713140223042
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați