Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
8
System Cables
1014
Varenummer: 09 45 452 1519
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4,5m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4,5m cable

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Service interfaces, RJ45, Fully shielded, 360° shielding contact, Cat. 6, Class E up to 250 MHz, Cable length: 4.5 m, Connection type: Jack to connector
Notes
Compare
Varenummer: 09 45 452 1519
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4,5m cable
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
8
System Cables
1014
produkt detaljer
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-port
  • Element Interfeţe de service
  • Specificație RJ45
Versiune
  • Lungimea cablului 4,5 m
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Tip conexiune Mufă la conector
  • Fixare Se poate înşuruba în plăcile capac
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6 Clasa E până la 250 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura ambiantă -25 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Poliamidă (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) argint
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-2
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Omologări DNV GL
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 176,56 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140222854
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare