Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
1
Part Number: 14 31 061 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-6 GN
har-flexicon 3,81 FSV-6 GN

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Connector
Vertical
Screw termination
Rated current: ‌10 A
Contacts: 6
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Notes
Compare
Part Number: 14 31 061 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-6 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
1
Detalhes do produto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Connector
  • Спецификация Vertical
Версия
  • Метод подключения Screw termination
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 6
  • Кодирование Please order coding pins separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 3.81 mm
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 150 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Длина снятия изоляции 5 ... 6 mm
  • Момент затяжки 0.2 ... 0.25 Nm
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Размер M2
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Green
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Sn Mating side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 5.18 g
  • Страна изготовления Italy
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140115187
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare