Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 15 29 012 0503 000
har-flex strain relief 12pos
har-flex  strain relief  12pos

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Protecciones contra tirones
para conectores hembra, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Termoplástico
Negro
Notes
Compare
Número de parte: 15 29 012 0503 000
har-flex strain relief 12pos
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada har-flex®
  • Typ příslušenství Odlehčení tahu
  • Popis příslušenství
    Pro female konektory
    Zářezový kontakt
Verze
  • Počet kontaktů 12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Termoplast
  • Barva (příslušenství) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 1,08 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140119246
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare