Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 012 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 12P PL1
har-flex distance adapter 34mm 12P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 12
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 16 012 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 12P PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Adaptador
  • Descripción del contacto Male contact Male contact
Versión
  • Tipo de conexión
    Mezzanine
    Cable to cable
  • Número de contactos 12
  • Longitud de terminación 2.5 mm
  • Contenidos del paquete
    54 pieces in a tray
    5 trays per box
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1.27 mm
  • Altura de apilamiento 34 mm
  • Distancia de separación ≥ 0.4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0.4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 35 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 6 N
  • Fuerza de extracción ≤ 6 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Longitud de barrido 1.5 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Noble metal over Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL in preparation
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 270
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140308299
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415