Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 15 16 080 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 80P PL1
har-flex distance adapter 32mm 80P PL1

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Adattatore
Contatti: 80
Contatto Maschio, Contatto Maschio
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Classe di lavoro: 1
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Note
Confronta
Codice prodotto: 15 16 080 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 80P PL1
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Adaptador
  • Descripción del contacto Contacto macho Contacto macho
Versión
  • Tipo de conexión
    Mezzanine
    De cable a cable
  • Número de contactos 80
  • Longitud de terminación 2,5 mm
  • Contenidos del paquete
    30 piezas en una bandeja
    5 bandejas por caja
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1.27 mm
  • Altura de apilamiento 32 mm
  • Distancia de separación ≥ 0.4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0.4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 35 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 40 N
  • Fuerza de extracción ≤ 40 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Longitud de barrido 1.5 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • Material (contactos) 구리 합금
  • Superficie (contactos) Ni 귀금속 도금
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • Estado ELV 준수
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII no
  • Sustancias REACH ANNEX XIV no
  • Sustancias REACH SVHC no
  • Sustancias de la California Proposition 65 no
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL (준비 중)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 135
  • Peso neto 10,65 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140308282
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta