Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 82 416 2601 000
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1 280pc
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1 280pc

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌20 A
Contactos: 20
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 82 416 2601 000
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1 280pc
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Hybrid
  • Element Female connector
  • Kontaktbeskrivning Straight
Version
  • Förbindningsmetod Reflow soldering termination (SMT)
  • Förbindningstyp
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Antal kontakter 20
  • Antal signalkontakter 16
  • Antal kraftkontakter 4
  • Leveransomfattning 280 pieces on reel
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Staplingshöjd 9.05 mm
  • Märkström ‌ 20 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Märkspänning conforme a IEC 60664-1
  • Nominell impulsspänning 1.5 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Fritt avstånd
    ≥0,4 mm Contactos de señal
    ≥1,74 mm Contactos de potencia
    ≥1,11 mm Contactos de señal a potencia
  • Krypavstånd
    ≥0,4 mm Placa de circuitos impresos: contactos de señal
    ≥1,74 mm Placa de circuitos impresos: contactos de potencia
    ≥1,11 mm Placa de circuitos impresos: contactos de señal a potencia
    ≥0,4 mm Conector: contactos de señal
    ≥1,89 mm Conector: contactos de potencia
    ≥2,09 mm Conector: contactos de señal a potencia
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s.
    0.5 kV Signal
    1.39 kV Signal / Power
    1.39 kV Power / Power
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanära kontakter ‌ 0,12 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Negro
  • Material (kontakter) Aleación de cobre
  • Yta (kontakter)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen No incluido
  • California Proposition 65 ämnen No incluido
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 3.25 g
  • Ursprungsland China
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140205130
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar