Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 85 836 2701 333
har-flex Hybrid F ang 8+36 THR PL1Sample
har-flex Hybrid F ang 8+36 THR PL1Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Female connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 44
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 85 836 2701 333
har-flex Hybrid F ang 8+36 THR PL1Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificación Hybrid
  • Elemento Female connector
  • Descripción del contacto Angled
  • Características Termination method of power contacts: THR
Versión
  • Método de terminación Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Número de contactos 44
  • Numero de contactos de señal 36
  • Numero de contactos de potencia 8
  • Contenidos del paquete Sample
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Voltaje nominal 符合 IEC 60664-1 标准
  • Voltaje de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Distancia de separación
    ≥0.4 mm Signal contacts
    ≥0.94 mm Power contacts
    ≥0.7 mm Signal to power contacts
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0.4 mm PCB:信号针
    ≥0.94 mm PCB:电源针
    ≥0.7 mm PCB:信号至电源针
    ≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
    ≥1.89 mm 连接器:电源针
    ≥2.09 mm 连接器:信号到电源针
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de desempeño 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s.
    0.5 kV 信号
    0.84 kV 信号/电源
    0.84 kV 电源/电源
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridad de contactos ‌ 0.12 mm
Propiedades del material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Color (inserto) Black
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 6.856 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140205352
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD