Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 15 39 010 0603 000
har-flex Board IDC 10p strain relief
har-flex Board IDC 10p strain relief

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Odciążka kablowa
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 15 39 010 0603 000
har-flex Board IDC 10p strain relief
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identificação
  • Categoria 附件
  • Série har-flex®
  • Identificação Board IDC
  • Tipo de acessório 應力消除件
Versão
  • Número de Pólos 10
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de retirada > 20 N
Propriedades do material
  • Material (acessórios) 液晶聚合物 (LCP)
  • Cor (acessórios) 黑色
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 600
  • Peso líquido 0.15 g
  • País de origem 中國
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140838307
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare