Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
52
Objednací číslo: 09 07 006 2010 000
har-SAB M8/8/3p M12/12p w/o LED
har-SAB M8/8/3p M12/12p w/o LED

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rozbočovače
Hlavní kabel M12, 12pól.
Počet kontaktů: 3
Celkový počet portů: 8
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 07 006 2010 000
har-SAB M8/8/3p M12/12p w/o LED
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
52
Detaily produktu
Identifikace
  • Řada Kruhové konektory M8
  • Prvek Rozbočovače
  • Specifikace Hlavní kabel M12, 12pól.
Verze
  • Celkový počet portů 8
  • Počet kontaktů 3
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Jmenovité napětí
    10 V DC
    30 V DC
  • Mezní teplota -25 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Počet kanálů na port 2
  • Logika zapojení PNP
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140276741
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte