Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
47
Part number: 09 07 005 1010 0
har-SAB M8/6/3p M12/8p
har-SAB M8/6/3p M12/8p

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Distribution boxes
Master cable M12, 8 poles, With LED green/yellow
Number of contacts: 3
Total number of ports: 6
Notes
Compare
Part number: 09 07 005 1010 0
har-SAB M8/6/3p M12/8p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
47
Product Details
Identificazione
  • Serie Connettore circolari M8
  • Elemento Distribution boxes
  • Specifiche
    Cavo master M12, 8 poli
    Con LED verde/giallo
Versione
  • Numero totale di porte 6
  • Numero di poli 3
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 6 A
  • Tensione di esercizio
    10 V AC
    30 V AC
  • Temperatura massima -25 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Numero di canali per porta 1
  • Circuit logic PNP
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140276703
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare