Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
52
Part number: 09 07 001 0010 100
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Fordelingskasser
Færdigsamlet hovedkabel
Antal kontakter: 3
Samlet antal porte: 4
Notes
Compare
Part number: 09 07 001 0010 100
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
系统电缆
52
Product Details
Identifikation
  • Serier Cirkulære konnektorer M8
  • Element Fordelingskasser
  • Specifikation Færdigsamlet hovedkabel
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Samlet antal porte 4
  • Antal kontakter 3
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 6 A
  • Nominel spænding
    10 V DC
    30 V DC
  • Begrænsende temperatur -25 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
  • Antal kanaler pr. port 2
  • Kredsløbslogik PNP
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140276598
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare