Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
1
N.º de referencia: 09 07 001 0225 000
har-SAB M12/4/5p PAC 10m PVC w/o LED
har-SAB M12/4/5p PAC 10m PVC w/o LED

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribution boxes
Pre-assembled master cable
Number of contacts: 5
Total number of ports: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 0225 000
har-SAB M12/4/5p PAC 10m PVC w/o LED
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Rozbočovače
  • Specifikace Předem osazený hlavní kabel
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Uspořádání vodičů 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Celkový počet portů 4
  • Počet kontaktů 5
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 9 A
  • Jmenovité napětí
    10 V DC
    30 V DC
  • Mezní teplota -30 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Počet kanálů na port 2
  • Logika zapojení PNP
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140277083
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar