Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
6
設備端 / 面板饋通
123
Objednací číslo: 09 48 844 7745 015
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Zapojení 1:1, Bezhalogenové, Odolné proti olejům
Délka kabelu: 1.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 844 7745 015
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
6
設備端 / 面板饋通
123
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 77 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140882737
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte