Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Device side / Panel feed through
5
Артикул: 09 45 145 5901
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 1 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 45 145 5901
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
设备端 / 面板馈通
5
Информация о компоненте
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada USB
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    USBC 3.2 Gen. 2x2
    Typ C
    Male
    IP20
  • Konektor 2
    USBC 3.2 Gen. 2x2
    Typ C
    Male
    IP20
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Vlastnosti Podpora USB Power Delivery (USB-PD)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 24
  • Stínění Stíněné provedení
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Jmenovité napětí 20 V
  • Přenosová rychlost ≤ 20 Gbit/s
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Průměr kabelu 4,5 mm ±0,2 mm
  • Odolnost proti vibracím Kategorie 1B podle IEC 61373
  • Odolnost proti rázům Kategorie 1B podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 44,5 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140571327
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare