Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Objednací číslo: 09 58 022 1013
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-AU
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-AU

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Zásuvka (female)
Krimpování
Polyamid (PA)
Černá
Kontakty: 22
Slitina mědi Pozlacený
Průřez vodiče: 0.75 ... 1 mm²
Jmenovitý proud: ‌10 A
Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Stupeň krytí: IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zapojeném stavu, IP67 V nezapojeném stavu a se zavřeným krytem
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 58 022 1013
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-AU
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Detaily produktu
Identification
  • Category Connector sets
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Element Connector sets
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 22
  • PE contact Yes
  • Details Crimp contacts enclosed separatly
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 110 V
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Stripping length 5 mm
  • Tightening torque ‌5 Nm Fixing screws M6
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing)
    RAL 7035 (light grey)
    RAL 5010 (gentian blue)
  • Material (seal) Silicone
  • Material (locking) Stainless steel
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 592 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190375
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte