Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Objednací číslo: 09 58 018 1003
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-NI
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-NI

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Zásuvka (female)
Krimpování
Polyamid (PA)
Černá
Kontakty: 18
Slitina mědi Niklováno
Průřez vodiče: 0.75 ... 1 mm²
Jmenovitý proud: ‌10 A
Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Stupeň krytí: IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zapojeném stavu, IP67 V nezapojeném stavu a se zavřeným krytem
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 58 018 1003
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-NI
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie HARTING UIC
  • Identificación UIC 558
  • Elemento Juegos de conectores
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 18
  • Detalles Contactos ponchables se venden por separado
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,75 ... 1 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Resistencia de aislamiento >107 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 4 mΩ
  • Longitud de pelado 5 mm
  • Par de apriete ‌5 Nm Tornillos de fijación M6
  • Temperatura de limitación -50 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
    IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Niquelado
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base)
    RAL 7035 (gris luminoso)
    RAL 3020 (rojo tráfico)
  • Material (junta) Silicona
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 730 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140190269
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte