Osazené kabely a kabelová metráž
Podkategorie
Filters
  • Odpojovací síla
    Select a value Reset filter
    • ‌ 50 N
      18
    • ≥ 15 N
      64
  • Oblast použití
    Select a value Reset filter
    • Napájecí kabely
      36
    • Pro hybridní funkci
      54
    • Pro připojení enkodéru
      21
    • Pro připojení motoru
      32
    • Pro připojení zádržné brzdy
      12
  • Uspořádání vodičů
    Select a value Reset filter
    • + 2× (2× 0,75 mm²)
      6
    • 0,5 mm²
      8
    • 10x AWG 20
      13
    • 10x AWG 26
      47
    • 11× 1,5 mm²
      6
    • 12x AWG 18
      16
    • 12x AWG 30
      12
    • 12× 0,14 mm²
      62
    • 12× 0,34 mm²
      20
    • 12× 0,5 mm²
      16
    • 16 mm²
      9
    • 17x AWG 18
      16
    • 17x AWG 22
      8
    • 18× 1,5 mm²
      6
    • 1x 2x AWG 22/7
      148
    • 1x 2x AWG 24/7
      64
    • 1x 2x AWG 26/7
      17
    • 1× 2× 0,75 mm²
      9
    • 20x AWG 26
      7
    • 20x AWG 26/7
      11
    • 20x AWG 32
      10
    • 25 mm²
      17
    • 26x AWG 30
      17
    • 2x 2x AWG 22
      14
    • 2x 4 mm²
      8
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x AWG 18/19
      24
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 2x AWG 22
      64
    • 2x AWG 22/7
      29
    • 2x AWG 24
      44
    • 2x AWG 24/11
      44
    • 2x AWG 26/7
      44
    • 2x AWG 28/7
      29
    • 2x G50 / 125 µm
      16
    • 2× 0,5 mm²
      7
    • 2× 0,75 mm²
      15
    • 2× 1,5 mm²
      22
    • 2× 2,5 mm²
      8
    • 32x AWG 30
      13
    • 35 mm²
      12
    • 3G 1,5 mm²
      15
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      29
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
    • 3× 0,25 mm²
      97
    • 3× 0,34 mm²
      85
    • 3× 1,5 mm2
      13
    • 3× 1,5 mm2 + 2× 0,34 mm2 + 2× 2× 0,22 mm2
      30
    • 3× 2,5 mm²
      40
    • 3× 4 × 1,0 mm2
      8
    • 44x AWG 26
      11
    • 4G 1,5 mm²
      58
    • 4G 2,5 mm²
      8
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 2x AWG 24/7
      44
    • 4x 2x AWG 26/7
      1059
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x 2x AWG 28/7
      38
    • 4x AWG 16
      16
    • 4x AWG 22/1
      25
    • 4x AWG 22/19
      28
    • 4x AWG 22/7
      1282
    • 4x AWG 26/7
      29
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 4× 0,25 mm²
      100
    • 4× 0,34 mm²
      131
    • 4× 1,5 mm²
      162
    • 4× 2,5 mm²
      54
    • 4× 2 kroucená dvoulinka
      568
    • 4× 4,0 mm²
      10
    • 4× 4× 1,0 mm²
      9
    • 50 / 125 µm
      106
    • 50 mm²
      12
    • 50 µm
      109
    • 50x AWG 30
      16
    • 5G 2,5 mm²
      14
    • 5x 2x AWG 26
      29
    • 5× 0,25 mm²
      19
    • 5× 0,34 mm²
      100
    • 5× 1,5 mm²
      141
    • 5× 2,5 mm²
      38
    • 62,5/125 µm
      102
    • 68x AWG 30
      12
    • 6x AWG 30
      12
    • 6× 0,5 mm² + 1 mm²
      8
    • 6× 1,5 mm²
      50
    • 6× 2,5 mm²
      16
    • 6× 2× 0,25 mm²
      11
    • 6× 2× 0,34 mm²
      10
    • 80x AWG 30
      13
    • 8x AWG 24/7
      27
    • 8x AWG 26/7
      67
    • 8× 0,14 mm²
      28
    • 8× 0,25 mm²
      51
    • 9 / 125 µm
      223
    • 980 / 1000 µm
      16
    • AWG 26/7
      14
    • AWG 28/7
      118
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      24
    • PE
      14
  • Izolační skupina
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      18
  • Průměr kabelu
    Select a value Reset filter
    • 10,2 mm
      17
    • 10,5 mm
      12
    • 11,7 mm
      12
    • 12 mm
      10
    • 12,6 mm
      16
    • 13,2 mm ±0,3 mm
      8
    • 13,7 mm
      12
    • 16,5 mm
      11
    • 18 mm ±0,5 mm
      9
    • 3 mm
      19
    • 4 mm
      43
    • 4,1 mm ±0,2 mm
      21
    • 4,2 mm
      43
    • 4,4 mm ±0,2 mm
      21
    • 4,5 mm
      61
    • 4,7 mm ±0,2 mm
      24
    • 4,9 mm
      62
    • 5 mm
      13
    • 5,1 mm
      3
    • 5,17 mm
      152
    • 5,2 mm ±0,2 mm
      2
    • 5,3 mm
      18
    • 5,3 mm ±0,2 mm
      21
    • 5,4 mm
      10
    • 5,5 mm
      35
    • 5,7 mm
      10
    • 6 mm
      14
    • 6,2 mm
      36
    • 6,3 ... 6,7 mm
      33
    • 6,3 ... 6,9 mm
      8
    • 6,4 mm
      15
    • 6,4 ... 6,8 mm
      10
    • 6,5 mm
      295
    • 6,5 mm ±0,2 mm
      44
    • 6,6 mm ±0,2 mm
      165
    • 6,6 mm ±0,3 mm
      56
    • 6,7 mm ±0,3 mm
      112
    • 7 mm
      21
    • 7,1 mm
      1
    • 7,1 mm ±0,3 mm
      24
    • 7,2 mm
      24
    • 7,4 mm ±0,2 mm
      3
    • 7,8 mm
      20
    • 8 mm
      16
    • 8,1 mm
      31
    • 8,1 mm ±0,3 mm
      39
    • 8,2 mm
      24
    • 8,3 mm
      20
    • 8,4 mm
      9
    • 8,7 mm
      20
    • 8,8 mm
      14
    • 9 mm
      12
    • 9,2 mm
      88
    • 9,5 mm
      7
  • Konektor 2
    Select a value Reset filter
    • 10 pólů
      13
    • 12 pólů
      21
    • 12 + 3 pól.
      24
    • 20 pólů
      11
    • 2x LC duplex
      14
    • 2x ST
      43
    • 4 póly
      11
    • 6 pólů
      12
    • 7 pólů
      10
    • 7/8ʺ
      52
    • Boční vstup
      14
    • D-Sub
      14
    • D-Sub High Density
      12
    • Dutinky
      20
    • Expanded beam
      35
    • HARTING DualBoot RJ45
      791
    • HARTING M12 T1 Industrial Přímé provedení
      48
    • HARTING M8 T1 Industrial
      64
    • HARTING Mini PushPull
      52
    • HARTING PushPull (V4)
      226
    • HARTING PushPull (V4) Signal
      24
    • HARTING PushPull (V4) Termoplast
      47
    • HARTING PushPull (V4) USB 2.0
      18
    • HARTING RJ Industrial®
      264
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      37
    • HARTING T1 Industrial
      52
    • HARTING VarioBoot RJ45
      139
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      56
    • HARTING ix Industrial® Typ A
      139
    • HARTING ix Industrial® Typ B
      60
    • Han E® Zásuvka (female)
      16
    • Han-Compact® Kryt
      18
    • Han® 1A
      20
    • Han® 3 A Hybridní
      58
    • Han® 3 A Kov
      109
    • Han® PushPull (V14) Kov
      25
    • Han® Q 4/2 Zásuvka (female)
      22
    • IP20 USB 2.0
      18
    • IP20 USB 3.0
      12
    • IP65 / IP67 V zapojeném stavu
      13
    • Jiný směr připojení
      55
    • Konektor
      27
    • Kov
      29
    • Krimpování
      11
    • Kryt
      52
    • LC duplex
      284
    • M12
      22
    • M12 A kódování
      193
    • M12 B kódování
      35
    • M12 D kódování
      453
    • M12 Kódování X
      170
    • M12 L-kódování
      34
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      26
    • M16
      35
    • M17
      11
    • M8
      70
    • M8 A kódování
      15
    • M8 D kódování
      16
    • Male
      70
    • Male Přímé provedení
      420
    • Male Úhlové provedení
      116
    • Napájení, 3pól.
      11
    • Napájení, 4pól.
      34
    • Outer PushPull
      75
    • Podobný směr připojení
      43
    • Preferovaný směr: doleva/doprava
      105
    • Preferovaný směr: nahoru/dolů
      34
    • Press&Go
      85
    • Průchozí konektor do panelu Pro montáž ze zadní strany
      11
    • PushPull
      194
    • PushPull XS SFP Termoplast
      108
    • Připojení propíchnutím
      58
    • Připojení typu IDC
      56
    • Přímé provedení
      82
    • Přívod shora
      14
    • RJ45
      191
    • RJ45 Konektor
      58
    • SC duplex
      113
    • SCRJ duplex POF
      16
    • ST duplexní
      21
    • Slim Design
      26
    • S odlehčením tahu
      57
    • Termoplast
      29
    • Typ A
      70
    • Typ A Zásuvka (female)
      13
    • Typ B
      40
    • Zatavení
      463
    • Zinkový tlakový odlitek
      13
    • Zásuvka
      100
    • Zásuvka (female)
      85
    • Zásuvka (female) Přímé provedení
      374
    • Zásuvka (female) Úhlové provedení
      166
    • har-flex®
      100
    • preLink®
      40
    • saCon RJ45 LED
      13
    • Úhlové provedení Spodek
      27
    • Úhlové provedení Vlevo
      12
    • Úhlové provedení Vpravo
      19
    • Červená
      52
    • Šroubové zajišťování
      13
6 529 products (of 6 529)
1/218
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0