Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 04 401 2650 00
Set Q5/0 f QL 6-12mm
Set Q5/0 f QL 6-12mm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozókészletek
Anya
Befogási tartomány: 6 ... 12 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 04 401 2650 00
Set Q5/0 f QL 6-12mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han® Q
  • Identificación 5/0
Versión
  • Tipo Hembra
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
  • Contenidos del paquete
    Capota
    Aislante hembra
    Aislante con junta
    Prensaestopa
Características técnicas
  • Sección de conductor 2,5 ... 6 mm²
  • Rango de sujeción 6 ... 12 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140274167
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás