Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 18 037 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 37P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 37P 30,48m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (lapos)
AWG 28/7
Nem halogenizált
Kábelhossz: 30.48 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 18 037 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 37P 30,48m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 30.48 m
  • Number of cores 37
  • Core structure AWG 28/7
Technical characteristics
  • Impedance 110 Ω
  • Limiting temperature
    -40 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
Material properties
  • Material (cable) Non-halogenated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 1581
    UL 758
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,092 g
  • Net weight ‌ 68 g/m
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140025097
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás