Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
47
Tools
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 18 564 7804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 64P PL3
SEK-18 SV FE TYPA ANS 64P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Tapa de extremo cerrada
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 64
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 564 7804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 64P PL3
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
47
Tools
4
Accessories
9
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Conectores
  • Serie SEK
  • Elemento Connettore femmina
  • Specifiche Coperchio chiuso
Versione
  • Tipologia di collegamento PCB ao cabo
  • Numero di poli 64
  • Dettagli applicativi
    para cabo flat IDC passo 1,27 mm (0,050")
    para cabo flat IDC passo 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2,5 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 192 N
  • Forza di prelievo ≤ 192 N
  • Classe di lavoro
    3
    conforme IEC 60603-13
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colore (inserto) Cinza
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F3/I3
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 10,2 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140210752
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar