Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
65
Tools
3
Accessories
8
Part number: 09 18 526 5803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 26P PLS4 BULK UT
SEK-18 SV FE TYPA 26P PLS4 BULK UT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Rated current: ‌2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 26
Performance level: NM 30 (S4)
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
5000 pieces
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 18 526 5803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 26P PLS4 BULK UT
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
65
Tools
3
Accessories
8
Product Details
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série SEK
  • Elément Female connector
Version
  • Type de connexion PCB to cable
  • Nombre de contacts 26
  • Détails
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050") pitch
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Contenu du kit 5000 pieces
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1.27 mm
  • Intensité nominale ‌ 2.5 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 52 N
  • Force d'arrachement ≤ 52 N
  • Classe de performance NM 30 (S4)
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Couleur (d'insert) Grey
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Épaisseur de la couche ≥ 0.76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 5,000
  • Poids net 3.6 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140210646
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Liens
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare