Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 474 7013
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 3.0m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7013
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    Connector 1
    Connector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 連接器2 HARTING RJ Industrial®
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    無鹵素
    防油
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2 Twisted Pair
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 極限溫度
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (polyurethane)
  • 顏色(電纜) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
規格和認證
  • 規格
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 126 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140066236
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar