配套產品
配套產品
Combinables
55
Tools
2
Accessories
1
零件號: 09 45 151 1100
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
電纜連接器 直式
絕緣置換連接絕緣位移終端
插針: 4
材料: 聚酰胺 (PA)
防護等級: IP20
注解
比較
免費樣品
零件號: 09 45 151 1100
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
注解
比較
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
55
Tools
2
Accessories
1
產品詳情
Identification
  • Category 连接器
  • Series
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element 电缆连接器
  • Specification 直式
Version
  • Termination method 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Shielding 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Number of contacts 4
  • Pack contents
    带屏蔽上壳
    拼接元件
    电缆紧固件
    组装说明
技术参数
  • 导体截面积
    0,22 ... 0,32 mm² Trenzado
    0,26 ... 0,32 mm² Sencillo
  • Conductor cross-section [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 Trenzado
    AWG 23 ... AWG 22 Sencillo
  • Wire outer diameter ≤1,6 mm
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C
    +5 ... +50 °C
  • 相对湿度 95 % Sin condensación (operación)
  • 插拔次数 ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 4,5 ... 9 mm
  • Vibration resistance
    10-500 Hz,10 g,0.3 mm,2h/轴
    7.9 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Poliamida (PA)
  • 颜色(上売/底座) Negro
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格
    IEC 60603-7 Mating face
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 32.5 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140059320
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較