Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
55
Tools
2
Accessories
9
Objednací číslo: 09 45 151 1120
RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC straight
RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC straight

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Kabelový konektor PROFINET, Přímé provedení
Zářezový kontakt
Kontakty: 4
Materiál: Polyamid (PA)
Stupeň krytí: IP20
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 45 151 1120
RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC straight
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
55
Tools
2
Accessories
9
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace
    PROFINET
    Přímé provedení
  • Vlastnosti Vhodné pro všechny verze PoE
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,1 ... 0,32 mm²
  • Průřez vodiče [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Laněný
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Plný
  • Vnější průměr vodiče ‌1,6 mm
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Relativní vlhkost 95 % Bez kondenzace (provoz)
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Průměr kabelu 4,5 ... 9 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Číslo ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 2,485 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140059351
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte