Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Objednací číslo: 09 48 686 8001 040
RJI PROFINET cable PVC 4p Cat. 5 4.0m
RJI PROFINET cable PVC 4p Cat. 5 4.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Přímé provedení
Délka kabelu: 4 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 686 8001 040
RJI PROFINET cable PVC 4p Cat. 5 4.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 4 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 600 V
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 280 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140392304
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte