Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
54
Număr articol: 09 45 151 1571
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Conector PROFINET, Multi Feature RJ45, în unghi la 90°
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Curent nominal: ‌1.76 A
Contacte: 8
Aliaj de cupru
Au peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Material: Zinc turnat sub presiune
Placată cu nichel
Gradul de protecţie: IP20
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 09 45 151 1571
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
54
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Cable connector
  • Specification
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    90° angled
  • Features Suitable for all PoE versions
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.12 ... 0.32 mm² Stranded
    0.12 ... 0.32 mm² Solid
  • Conductor cross-section [AWG]
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 Solid
  • Wire outer diameter 0.8 ... ‌1.6 mm
  • Rated current ‌ 1.76 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity 95 % Non-condensing (operation)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 4.5 ... 9 mm
  • Test voltage UDC
    1 kV (contact-contact)
    1.5 kV (contact-ground)
  • Vibration resistance
    10-500 Hz, 0.35 mm / 50 m/s², 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 50 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Colour (hood/housing) silver
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60603-7 Eşleşme yüzü
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Evet
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 34.37 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140224346
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați