Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Geräteseite / Wanddurchführung
123
Objednací číslo: 09 45 725 1514
RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5  20m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 20 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 725 1514
RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Geräteseite / Wanddurchführung
123
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han® 3 A Hybrid
    Thermoplastic
  • Connector 2
    Han® 3 A Hybrid
    Thermoplastic
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 12
  • Core structure
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1.5 mm²
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Limiting temperature -10 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3,139 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140063198
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte